Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WPC wall cladding profile 75x15 mm
WPC wall cladding profile 75x15 mm
WPC wall cladding profile 75x15 mm
WPC wall cladding profile 75x15 mm
    Felli

    WPC wall cladding profile 75x15 mm

    Google-Übersetzung,

    WALL, ist die Wandverkleidung aus WPC (Wood Plastic Composite) von Felli. Es ist die perfekte Kombination zwischen der Schönheit des Holzes und der Widerstandsfähigkeit der Polymere , 100% made in Italy. Die echte Outdoor-Lösung, eine Wandverkleidung, die das Holzgefühl ohne die typische Wartung bewahrt. Verwendung von Holzbearbeitungsabfällen aus den ersten Produktionsprozessen und vollständig recycelbarem Endprofil.
    Plattengröße 75 mm Breite x 15 mm Dicke und 2000 mm Standardlänge (kann kundenspezifisch angefertigt werden, aber wir empfehlen eine maximale Länge von 2400 mm für eine bessere Installation und auch aus Versandgründen).
    Lieferung des gesamten Systems inklusive eloxiertem Aluminiumprofil (falls erforderlich), kundenspezifischen Edelstahl-Klickclips und Schrauben.

    Funktionen und Vorteile:

    · Aussehen und Haptik vergleichbar mit traditionellem Holz
    · Große Haltbarkeit im Laufe der Zeit
    · Beständigkeit gegen Salzkorrosion und Schimmelbefall
    · Keine Splitter
    · Minimale Wasseraufnahme
    · Keine Wartung, nur übliche Reinigung
    · VOC-frei
    · Hohe Produktionsflexibilität

    Spezifikation
    • Wall cladding system made with profiles in Felli composite wood (WPC), boards with grooved section 75x15 mm and weight approximately 1,30 Kg per lm. Boards made in Italy, based on HDPE mixed with wood adding anti-UV, anti-fungus and anti-alga additives. System completed with anodized aluminum joists (if required) with a standard section of 40x15 mm, customized stainless steel click clips necessary to fasten the boards without screws in view. Decking and smooth finish.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWPC-wall-cladding-profile-75x15
    • ProduktfamilieWALL
    • ProduktgruppeWall cladding
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)15
    • Breite (mm)75
    • Tiefe (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialHart-Polyethylen
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)1.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit