Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FELTECH COLLECTION 02 (Auditorium)
FELTECH COLLECTION 02 (Auditorium)
FELTECH COLLECTION 02 (Auditorium)

    FELTECH COLLECTION 02 (Auditorium)

    Google-Übersetzung,

    Ideen für die Gestaltung von Hörsälen Konzentrieren Sie sich auf Design Eine Kombination aus Sportlichkeit und Modernität mit klaren Linien. Stehen Sie aufrecht und erreichen Sie die Decke. Die Wand ist in zwei Schichten unterteilt. Verschiedene Winkel sorgen für eine schöne Atmosphäre und eine Dimension von Licht und Schatten, die darauf fallen. Die Wahl der Materialfarben ist Grau und Schwarz, die nach oben abgestuft sind, um mit der Pfirsichfarbe des Bodens, der Wände und der Decke übereinzustimmen und das Auditorium optisch größer erscheinen zu lassen. Nicht unbequem, sorgt für luftigen Komfort Um eine große Anzahl von Benutzern zu unterstützen

    Zur Dekoration der Wände wird eine schallabsorbierende Isolierung von Feltech verwendet. Gemäß den Richtlinien für die Innengestaltung des Auditoriums. Damit es schön wird Es trägt auch dazu bei, durch Gespräche verursachte Echos zu reduzieren. So können Benutzer den Raum optimal nutzen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfeltech-collection-02-auditorium
    • ProduktfamilieFELTECH X BIMobject TH
    • ProduktgruppeAuditorium
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
    Thailand
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit