Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Feltech Sound & Thermal Insulation Acoubatt® ECS
Feltech Sound & Thermal Insulation Acoubatt® ECS
Feltech Sound & Thermal Insulation Acoubatt® ECS
Feltech Sound & Thermal Insulation Acoubatt® ECS

    Feltech Sound & Thermal Insulation Acoubatt® ECS

    Google-Übersetzung,

    Leicht und weich, um eine optimale Leistung zu bieten. acoubatt® reduziert die Luftschallübertragung durch Wände, Decken und Unterböden. Es enthält keine Formaldehyd-Bindemittel, die üblicherweise bei Glasfaserisolierungen verwendet werden.

    acoubatt® ist die perfekte, leistungsstarke Lösung für Ihre Hotels, Schulen, Büros, Besprechungsräume oder Gewerbe- und Wohnprojekte, bei denen Schall- und Lärmschutz erforderlich ist.

    Nachhaltigkeit

    Aus 100 % Polyesterfasern (anstelle von Glasfaser), einschließlich 85 % regenerierter Fasern aus weggeworfenen Plastiktrinkflaschen, die als Post-Consumer-Abfälle wiederverwertet werden, werden unsere Produkte in nahezu emissionsfreien Fabriken hergestellt, die erneuerbare Energien verwenden und die von den führenden globalen Zertifizierungsorganisationen geforderten Standards übertreffen .

    Spezifikation
    • Sound Absorption Coefficients(as)

      The Sound Absorption Coefficient is ideally defined as a fraction of the randomly incident sound power absorbed by material. The greater the coefficient, the greater the sound absorption.

      SAA  The Sound Absorption Average (SAA) is a single number rating obtained by taking the arithmetical average of the absorption coefficients at 250, 500, 1000, 2000 Hz rounded to nearest multiple of 0.05.

      Wall Insulation Between Roomsacoubatt® is ideal for reduction of airborne sound transmission between rooms through separating walls.

      STC  The STC stands for Sound Transmission Class is a single number that represents the performance of the soundproofing through the air (Airborne) of walls, ceilings, doors, or by a laboratory test (standard ASTM E90-09). The values in the range of 125-4000 Hz were calculated (according to ASTM E 413-87)  In summary, the higher the STC is well soundproofed.

      Excellent Thermal Insulationacoubatt® is also an ideal thermal insulation material for your interior walls and ceilings in buildings and home to help keep the interiors cooler in summer and warmer in winter. This helps with saving energy costs by maintaining temperature inside the building.

      What is the R value of insulation

      An insulating material's resistance to conductive heat flow is measured or rated in terms of its thermal resistance or R-value -the higher the R-value, the greater the insulating effectiveness. The R-value depends on the type of insulation, its thickness, and its density.

      R-Value,
      Thermal resistance,
      unit of : m2.K/W or ft2.h.oF/Btu

      K-Value,
      Thermal conductivity
      unit of : W/m.K or Btu.in/ft2.h.oF

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFeltech_Sound-Thermal-Insulation_Acoubatt-ECS
    • ProduktfamilieSound & Thermal Insulation
    • ProduktgruppeAcoubatt
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-18
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)308
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • OmniClassNummer23-27 63 13
    • OmniClassTitelEquipment Insulation Blankets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
    Thailand
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit