FR 98/48 98mm EI90 58dB 4050mm SW

Leichte Trennwände in häuslichen Feuchträumen, feuchtebeanspruchte Trockenbaukonstruktionen in öffentlichen und gewerblichen Bereichen, lassen sich schnell und sicher mit Trockenbaulösungen mit dem fermacell Powerpanel H2O errichten. Mit der zementgebundenen Leichtbeton-Bauplatte werden sehr stabile, aber dennoch leichte Wände in Bädern, Duschen, Sanitärräumen und Wellnessbereichen verarbeitungsfreundlich erstellt.

Qualitativ hochwertige Lösungen erfüllen die Komfortansprüche im Bereich der Trockenbauanwendungen. Mit dem modernen und baubiologisch geprüften Fermacell Powerpanel H2O werden die meisten Anforderungen des Feuchteschutzes, Schallschutzes und Brandschutzes bei Innenwänden erfüllt. Dank der Vielfalt an Konstruktionen und auch in Kombination mit fermacell Gipsfaser-Platten können unterschiedlichste Konstruktionsarten für den jeweiligen Einsatzzweck schnell und fachgerecht geplant und gebaut werden.

Bei Fragen zur Anwendung wenden Sie sich bitte an die technischen Berater von Fermacell.
SpezifikationChevronRightIconAlt
Technische spezifikationChevronRightIconAlt
LinksChevronRightIconAlt
VerwandtChevronRightIconAlt
KlassifikationChevronRightIconAlt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europe
Frankreich