WASSERSCHUTZ
Waterguard ist eine patentierte Extrusion, die entwickelt wurde, um Trockenbauwände vom Boden abzuheben und zu verhindern, dass Feuchtigkeit durch die Platte geleitet wird, und Wasserschäden zu beseitigen, die durch aufsteigende Feuchtigkeit und Feuchtigkeit verursacht werden, die routinemäßig durch Gebäudewartung wie Wischen, Wachsen und Shampoonieren von Böden verursacht werden. Waterguard ist eine leichte, kostengünstige Methode, um sicherzustellen, dass Gips-Trockenbauwände trocken und schimmelfrei bleiben.
HINTERGRUND
Die gebräuchlichste Methode zum Bau von Wänden in den Vereinigten Staaten im 20. und 21. Jahrhundert ist die Stabrahmenkonstruktion aus Holz- oder Metallpfosten mit Anwendungen von Gipswandplatten auf jeder Seite. Diese Montage ist bei weitem die kostengünstigste, flexibelste und am weitesten verbreitete Methode für fast alle Bauarten, ob Wohngebäude, Institutionen, Gewerbe oder Bildungseinrichtungen.
DAS PROBLEM
Das Problem besteht darin, dass Wandpaneele aus Gips mit einer Papieroberfläche auf jeder Seite hergestellt werden, die stark saugfähig ist und, wenn sie auf der Bodenoberfläche installiert wird, Feuchtigkeit durch die Platte und in die Wand saugen kann, wodurch ideale Bedingungen für das Wachstum von Schimmel geschaffen werden. Außerdem wird jedes Mal, wenn Wasser auf die Bodenoberfläche gelangt, sei es während des Baus oder später beim Wischen und Abziehen von Böden oder beim Schamponieren von Teppichen, das Problem nur noch verstärkt. Die US Gypsum Association und die Hersteller der Wandplatte raten aus diesen Gründen alle dazu, die Wandplatte mit einem Abstand von mindestens 3/8 Zoll zwischen ihr und dem Boden zu installieren.
Bisher haben Bauherren, Architekten und Bauunternehmer daran gearbeitet, dieses Risiko zu bewältigen, indem sie die Gipswandplatte so installiert haben, dass die untere Kante etwa ½ Zoll über dem Boden angehoben ist. Das ist schwieriger, als es sich anhört. Wallboard wiegt ungefähr 1-1/2 bis 2 Pfund pro Quadratfuß, so dass eine Platte bis zu 50-65 Pfund wiegen kann. Während einige Auftragnehmer versuchen, die Platte gegen den Boden zu installieren und später die ½-Zoll-Lücke auszuschneiden oder auszufräsen, ziehen es die meisten vor, Reste der Wandplatte als Unterlegscheiben zu verwenden, bis die Platte festgeschraubt ist. Aufgrund des Gewichts der Platte lassen sich diese Unterlegscheiben jedoch nicht leicht entfernen und können zu einer Beschädigung der installierten Wandplatte führen. Die Qualitätskontrolle ist oft problematisch.
Wenn die Wandplatte wie gewünscht installiert wird, fängt der 1/2-Zoll-Spalt außerdem normalerweise Bauschutt und Schmutz auf, wenn der Boden gefegt wird, und hinterlässt andere unerwünschte Materialien (um Feuchtigkeit zu absorbieren und möglicherweise als Nahrungsquelle für Schimmelpilze zu dienen), die das Kommen von Auftragnehmern erfordern zurück und saugen oder kratzen und saugen Sie die Lücke, bevor Sie mit der Verlegung des fertigen Bodenbelags fortfahren.
Selbst wenn die Wandplatte korrekt installiert ist und die Baustelle vor dem Verlegen von Bodenbelägen gründlich gereinigt wurde, hat die Gummiunterlage (die üblicherweise bei allen außer im Wohnungsbau verwendet wird) keine Stütze mehr an der Unterseite und wird auch schnell umgedreht B. durch Fußgängerverkehr oder Reinigungsgeräte, wodurch ein unansehnlicher Zustand entsteht.
UNSERE LÖSUNG
Waterguard ist eine PVC-Extrusion in vier Fuß Länge, die vor der Installation einfach auf die Gipswandplatte geschoben werden kann. Es sind keine zusätzlichen Schrauben, Kleber oder Fugen erforderlich. Der Bauunternehmer schiebt einfach einen Streifen Waterguard auf die Unterkante der Gipskartonplatte, stellt sie hochkant auf und schraubt die Wandplatte wie gewohnt an die Ständer.
Waterguard stützt das Gewicht der Wandplatte und hält sie für eine saubere und gleichmäßige Anwendung genau ½ Zoll über dem Boden.
Waterguard ist in Längen von 1,20 m erhältlich und lässt sich leicht mit einer Metallsäge oder dem gleichen Universalmesser schneiden, das zum Schneiden und Formen der Wandplatte verwendet wird, sodass keine weiteren Werkzeuge erforderlich sind.
Nach dem Verlegen des Bodenbelags behält Waterguard die Dicke der Wand bei und bietet Unterstützung für die fertige Basis, die verhindert, dass sie jemals darunter gedreht wird.
Waterguard ist eine leichte, kostengünstige Methode, um sicherzustellen, dass Gips-Trockenbauwände trocken und schimmelfrei bleiben.
Waterguard ist in Dicken von 1/2 Zoll und 5/8 Zoll erhältlich, um Wandplatten jeder Dicke aufzunehmen.
Waterguard ist auch in mehreren Höhen erhältlich, einschließlich 1/2”, 1 3/4” und 3 1/2”, um Wände zusätzlich vor Schäden durch kleinere Überschwemmungen zu schützen.
Schlüsselwörter: Wasserwächter, Wasserwächter-USA, Zubehör für Gipsplatten, Zubehör für Trockenbau, Schimmelschutz, Feuchtigkeitsschutz, Trockenbau, Wandsockel, Gummisockel, Hohlkehlensockel, Metallpfosten, Trockenbau, Sheetrock, Gipskarton, GDW, Schallschutz, Dichtungsmasse , Schallabdichtung, Hochwasserschutz, gesunde Gebäude, Gesundheitswesen, Bildung, neu, Wasserschäden, Schadensbegrenzung, Wandkonstruktion, Wandplattenträger, Trockenbauunterlegblech, Sicherung für Gummiunterlage, hergestellt in den USA, hergestellt in Texas, hergestellt in Ohio, Mentor Ohio , Houston, Texas.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |