Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modular system Telestop
Modular system Telestop
Modular system Telestop
Modular system Telestop
Modular system Telestop
Modular system Telestop
Modular system Telestop
Modular system Telestop

    Modular system Telestop

    Google-Übersetzung,

    Telestop ist ein modulares System aus einer Kappe und einer teleskopierbaren Verlängerung aus Polypropylen, das den Verschluss der Schalung ermöglicht und das gleichzeitige Gießen von Bodenplatte und Fundamentbalken erlaubt, wodurch die Baukosten reduziert werden.
    Kann als einfache Kappe oder als Verlängerung verwendet werden, um das Ausschneiden der Gehäuse zu vermeiden und die Belichtungszeit zu verkürzen.

    Spezifikation
    • Compared to similar products on the market, the Telestop allows a saving of concrete, as the extension has the same height of the formwork to which it is combined.
      The telestop system is available for TOP 4S H-13 H-55.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerModular-system-Telestop
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit