Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tube system for ventilated vaults
Tube system for ventilated vaults

    Tube system for ventilated vaults

    Google-Übersetzung,

    Die lose Schalung „Tubes Loose Formwork“ der Ferracin Group ist die Lösung für die Herstellung von Hohlboden- und Belüftungsböden und eignet sich perfekt für Lager- oder Versickerungsbehälter in allen Gebäudebereichen. Sie ist ideal für Hoch- und Tiefbauprojekte und die optimale Lösung, wenn die Hohlbodentiefe den Einsatz herkömmlicher Schalungen nicht zulässt.

    Spezifikation
    • The modular system assembled by Tubes is used for the construction of vaults, ventilated floors and interstice, both in civil and industrial buildings. This solution is particularly useful in the creation of tanks for the dispersion or accumulation of rainwater intended for non-potable uses, such as fire-fighting systems or irrigation.

      The formwork for interspaces and floors is indispensable in contexts where the height of the vespaio does not allow the use of traditional single-block castings or when customized solutions are needed, such as in the presence of inclined planes or multi-level surfaces.

      Composed of three basic elements – a 15 cm high square (50 x 50 cm) formwork, a 3 cm support foot and a 125 mm diameter pipe – TUBES is usually laid on a thin concrete substrate, with a variable thickness according to the application.

      Once a suitable welded mesh and the reinforcing bars for the pillars are installed, the concrete is poured, creating pillars with a constant diameter that, Once hardened, they ensure the strength of the floor and the uniform distribution of loads over the entire surface.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTube-system-for-ventilated-vaults
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit