Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Via Postumia® 8,2cm - paving system
Via Postumia® 8,2cm - paving system
Via Postumia® 8,2cm - paving system
Via Postumia® 8,2cm - paving system
Via Postumia® 8,2cm - paving system
    Ferrari BK

    Via Postumia® 8,2cm - paving system

    Google-Übersetzung,
    Architektonisches Verbundbeton-Pflastersystem für Fußgängerbereiche und Bereiche mit mittlerer Verkehrsbelastung. Das System besteht aus 4 Elementen, die zusammengebaut werden können. (Selbstverriegelnder Architekturboden für Fußgänger- und mittelfrequentierte Bereiche. Das System besteht aus 4 modularen Elementen, die zusammengebaut werden können).
    Spezifikation
    • -
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervia-postumia-82
    • ProduktfamilieOutdoor pavements (pavimentazioni da esterni)
    • ProduktgruppeHigh traffic loads (Traffico pesante)
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2017-09-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)82
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Sekundär MaterialBeton
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Pflaster, Steine und Außenbeläge
    • IFCClassificationOberfläche
    • UNSPSCNamePaving blocks
    • UNSPSCCode30171701
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_60_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete pavers
    • Klassifizierung32 14 13.13
    • Format2014TitelInterlocking Precast Concrete Unit Paving
    • OmniClassNummer23-11 21 17 11 15
    • OmniClassTitelInterlocking Precast Concrete Pavers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika
    Albanien
    Algerien
    Bosnien und Herzegowina
    Libyen
    Frankreich
    Marokko
    Italien
    Tunesien
    Kroatien
    Montenegro
    Österreich
    Schweiz
    Slowenien
    Spanien