Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Single and double switch
Single and double switch
Single and double switch
Single and double switch
    Fibaro

    Single and double switch

    Google-Übersetzung,

    Die FIBARO Single/Double Switch-Module sind Schlüsselelemente für die Verwaltung Ihres Heims. Sie werden sich an verschiedenen Orten als nützlich erweisen und eine Vielzahl von Funktionen erfüllen. Mit ihnen können Sie das Licht und die Elektrogeräte ein- und ausschalten oder die Steckdosen vom Stromnetz trennen. Dank der Power-Metering-Funktionalität liefern sie Ihnen auch genaue Informationen über den Stromverbrauch.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersingle_double_switch
    • ProduktfamilieSensors
    • ProduktgruppeFibaro sensors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)38.25
    • Breite (mm)22.5
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    • Klassifizierung23 09 13.23
    • Format2014TitelSensors and Transmitters
    • OmniClassNummer23-29 11 21
    • OmniClassTitelSecurity Sensors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Polen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit