Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aviena Keypad
Aviena Keypad
Aviena Keypad
Aviena Keypad
Aviena Keypad
Aviena Keypad
Aviena Keypad
Aviena Keypad
Aviena Keypad
Aviena Keypad

    Aviena Keypad

    Google-Übersetzung,

    Das Aviena-Bedienfeld ermöglicht die Steuerung von Beleuchtung, Jalousien/Vorhängen, Temperatur und Geräten von Drittanbietern. Es ist für die Verwendung mit Lutron HomeWorks QSX-Prozessoren über die kabelgebundene QS-Verbindung konzipiert. Aviena-Bedienfelder zeichnen sich durch ihre einfache und intuitive Bedienung sowie ihr ansprechendes Design im klassischen Stil aus. Die mittig angeordneten, versenkbaren Kippschalter lassen sich über die HomeWorks-Software konfigurieren.

    Kontaktieren Sie Lutron Electronics

    Spezifikation
      • Faceplate snaps on with no visible means of attachment. 
      • Optional custom text or icon engraving. 
      • Simplify programming by having separate functions for a “quick” toggle-switch command vs. an extended (push-&-hold) toggle-switch command 
      • Includes quick-connect wiring harness to simplify installation. 
      • Contact closure and wiring harness ship separately so that the system may be programmed before the keypad arrives.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlutron-homeworks-aviena-keypad
    • ProduktfamilieLighting Controls
    • ProduktgruppeHomeWorks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)3.55
    • Breite (Inches)3.55
    • Tiefe (Inches)0.81
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele