Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WEOSUN®
WEOSUN®
WEOSUN®
WEOSUN®
WEOSUN®
WEOSUN®
WEOSUN®
WEOSUN®
    FIBERDECK

    WEOSUN®

    WEOSUN® – Eleganter und energieeffizienter Sonnenschutz

    WEOSUN® ist eine moderne, nachhaltige Sonnenschutzlösung, die natürliche Ästhetik mit hoher Energieeffizienz verbindet. Die holzähnliche Oberfläche und die co-extrudierte Verbundtechnologie sorgen für Langlebigkeit, UV-Beständigkeit und Wetterschutz.

    Sie reduziert die Wärmeaufnahme durch Sonneneinstrahlung, verbessert den visuellen Komfort und steigert die Energieeffizienz – mit einem eleganten architektonischen Akzent. Ideal für Wohn-, Geschäfts- und öffentliche Gebäude.

    Wichtigste Vorteile:

    ✅ Effektiver Sonnenschutz – Reduziert Überhitzung bei gleichzeitigem Tageslichteinlass

    ✅ Zeitloses Design – Moderne Holzstruktur

    ✅ Langlebig – UV-beständig, verrottungssicher und wetterfest

    ✅ Pflegeleicht – Kein Streichen oder Lasieren erforderlich

    ✅ Umweltfreundlich – 95 % recycelte Materialien

    Geeignete Anwendungen:

    🏢 Büro- und Geschäftsgebäude

    🏡 Wohnhäuser

    🏗 Öffentliche Einrichtungen und Projekte

    Spezifikation
    • Specification

      WEOSUN®

      WEOSUN®

      Material

      Co-extruded wood composite (60% wood fibers, 40% HDPE)

      Co-extruded wood composite (60% wood fibers, 40% HDPE)

      Profile dimensions
      (L × W × T)

      3900 × 60 × 42 mm

      3900 x 145 x 42 mm

      Wood Composite Density1170 kg/m³1170 kg/m³

      Weight per
      linear meter

      1.32 kg/m

      2.66 kg/m

      Thermal Conductivity

      0.2 W/m·K

      0.2 W/m·K

      Color Stability (ΔE)

      ΔE = 1.09 – Colorfast technology

      ΔE = 1.09 – Colorfast technology

      Sustainability

      95% recycled content

      95% recycled content

      Environmental CertificationFSCFSC
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerweo-brise-soleil
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)42
    • Breite (mm)60
    • Tiefe (mm)3900
    Verwandt
    • HauptmaterialWood-Plastic Composite (WPC)
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)5.15
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Beschattungssyteme
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit