Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FiberTite® Industrial Downspout Open Face
FiberTite

FiberTite® Industrial Downspout Open Face

Google-Übersetzung,

Das Industrie-Fallrohr von FiberTite: Offene Version wird häufig als Sekundärentwässerung verwendet, da dieses Design verhindert, dass das Fallrohr durch Blätter oder andere Ablagerungen verstopft wird. Es wird in Größen hergestellt, um spezifische Arbeitsanforderungen zu erfüllen. Für eine einfache Installation werden Fallrohre mit kleinen und großen Enden mit drei Befestigungsgurten pro 12-Fuß-Abschnitt hergestellt.

Spezifikation
  • Warranty

    A Full System Warranty is available through our partners which covers the entire roof system under one warranty. The system is inspected after the project is complete to assure proper installation. This ensures protection for the most vulnerable area of the roof against failure due to extreme wind up lift pressures. Contact the manufacturer's sales rep directly for more information.

    Accessories

    Factory fabricated accessories provide a cleaner, more aesthetically pleasing appearance. This eliminates the need for field fabrication, providing time and labor savings.

    Also Include

    All hangers are included and will arrive to the job site with the product.

    Available Materials

    Its unique design allows for covers to be manufactured in 24 ga galvanized steel, 22 ga galvanized steel, .040", .050" and .063" aluminum.

    Colors

    Choose among a wide range of standard colors and finishes that meet your job requirements. A 30-Year Kynar 500® Finish Warranty is included on coil-coated standard colors. Custom post-coated Kynar 500® colors are available with an included 10-Year Kynar 500® Finish Warranty or a 20-Year Kynar 500® Finish Warranty is available upon request.

    Anodized finishes are also available and come with a 5-year warranty (no warranty available for coil anodized finishing; Post-coat/Class 1 Batch Anodized is available with a 5-year warranty with an option to increase to a 10-year warranty for an upcharge). Please email Technical Services regarding pricing for Anodized finishes.

    Please note: Express colors available in shorter lead times for 24 ga., .040” and .050” only. Standard lead times, which may be longer, apply for 22 ga. and .063”.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfibertite-industrial-downspout_open-face
  • ProduktfamilieRoof Systems
  • ProduktgruppeDownspout
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
  • IFCClassificationDach
  • UNSPSCNameDownspouts
  • UNSPSCCode30151701
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_50_35
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGutters and accessories
  • Klassifizierung07 71 23
  • Format2014TitelManufactured Gutters and Downspouts
  • OmniClassNummer23-13 41 39 11
  • OmniClassTitelRoof Downspouts
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit