Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Termination Bar
FiberTite

Termination Bar

Google-Übersetzung,

FiberTite bietet eine Vielzahl von Abschlussleisten für alle Arten von Dachsystemen an. Die Stangen bestehen aus stranggepresstem Aluminium und sind in Längen von 12 Fuß mit vorgeschlitzten Löchern für eine schnellere Installation und niedrigere Arbeitskosten erhältlich.

Spezifikation
  • Warranty

    A Full System Warranty is available through our partners which covers the entire roof system under one warranty. The system is inspected after the project is complete to assure proper installation. This ensures protection for the most vulnerable area of the roof against failure due to extreme wind up lift pressures. Contact the manufacturer's sales rep directly for more information.

    Available Materials

    Covers can be manufactured in 24 ga. steel and .040" aluminum.

    Colors

    Choose among a wide range of standard colors and finishes that meet your job requirements. A 30-Year Kynar 500® Finish Warranty is included on coil-coated standard colors. Custom post-coated Kynar 500® colors are available with an included 10-Year Kynar 500® Finish Warranty or a 20-Year Kynar 500® Finish Warranty is available upon request.

    Anodized finishes are also available and come with a 5-year warranty (no warranty available for coil anodized finishing; Post-coat/Class 1 Batch Anodized is available with a 5-year warranty with an option to increase to a 10-year warranty for an upcharge). Please email Technical Services regarding pricing for Anodized finishes.

    Efficient Design

    It is provided in 12'-0" lengths with pre-punched holes for quicker installation and lower labor costs. The fastening holes are slotted to allow for proper thermal movement of the materials and ensure correct fastener placement and spacing. The snap-on cover conceals the fasteners to greatly reduce deterioration due to exposure to the elements. The caulk cup style provides a sealant ledge for the application of waterproofing caulk.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfibertite_trimline_termination_bar_and_cover
  • ProduktfamilieRoof Systems
  • ProduktgruppeTermination Bar
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
  • IFCClassificationDach
  • UNSPSCNameRoofing materials
  • UNSPSCCode301515
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_28_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof membrane perimeter trims
  • Klassifizierung07 70 00
  • Format2014TitelRoof and Wall Specialties and Accessories
  • OmniClassNummer23-13 41 11
  • OmniClassTitelRoof Edgings and Trims
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit