Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FiberTite® Green Roof Membranes
FiberTite® Green Roof Membranes
FiberTite® Green Roof Membranes
FiberTite® Green Roof Membranes
FiberTite® Green Roof Membranes
FiberTite® Green Roof Membranes
    FiberTite

    FiberTite® Green Roof Membranes

    Google-Übersetzung,

    Gründachprodukte für nachhaltige und umweltfreundliche Anwendungen

    Der jüngste Vorstoß für eine umweltfreundliche Infrastruktur hat die Dachdeckerindustrie mit der Implementierung von Gründachstrukturen beeinflusst. Abgesehen von den Nachhaltigkeits- und Umweltvorteilen dieses Dachsystems unterstützen Gründachprodukte die Bemühungen zur Wasserrückhaltung, insbesondere in älteren Städten, indem sie verhindern, dass Abfluss mit gefährlicher Geschwindigkeit in ein Abwassersystem eindringt und den Überlauf erhöht.

    Nachhaltige FiberTite-Gründachinstallationen sind eine beliebte Wahl unter umweltbewussten Bedachungsspezialisten, da sie ein schönes Aussehen und enorme Umweltvorteile bieten. Kontaktieren Sie uns, um mehr über energieeffiziente Dächer zu erfahren.

    Spezifikation
    • Benefits of Energy-Efficient Roofing SystemsEnvironmental

      • Stormwater Control
        A rooftop garden can retain as much as 70 percent of rainfall, decreasing the risk of flooding and eliminating sewer and wastewater overflows.
      • Cleaner Air
        Rooftop gardens re-oxygenate the air while removing harmful toxins and pollutants.
      • Reduction in Urban Heat Island Effect
        Unlike dark color roofs, which retain heat, roof vegetation naturally dissipates heat and lowers city temperatures.

        Economic
      • Energy Efficiency
        Green Roofs provide thermal insulation, cutting down on utility costs.
        Extended Roof Life
        Green roof installations extend the life of the waterproofing membrane by protecting it from exposure to weathering elements.
      • Aesthetic
      • Quieter Work Environment
        Green Roofs absorb sound, creating a natural noise barrier.
      • Additional Outdoor Space
        Rooftop gardens extend the useful area of the building.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummergreen-roofing-system
    • ProduktfamilieRoof Systems
    • ProduktgruppeGreen
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • ETIM-CodeEC010567
    • ETIM-NameRoofing material
    • UNSPSCNameRoofing materials
    • UNSPSCCode301515
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlat roof covering systems
    • Klassifizierung07 55 63
    • Format2014TitelVegetated Protected Membrane Roofing
    • OmniClassNummer23-13 39 29 15
    • OmniClassTitelVegetated Roof Covering
    • CSIUniFormatIICodeB3010
    • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA