Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLW32 Lamellenfenster
FLW32 Lamellenfenster
FLW32 Lamellenfenster

    FLW32 Lamellenfenster

    Das FLW 32 ist unser beliebtestes Produkt. Ein anpassungsfähiges Multitalent mit hohen Anforderungen und modernstem Design. Sie können zwischen doppelt oder dreifach verglasten Fenstern oder isolierten Aluminiumpaneelen wählen, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Mit seinen hohen Schalldämmeigenschaften in Kombination mit einer Schallschutzverglasung nach EN ISO 10140-1 / 2 eignet sich das FLW 32 auch für den Einbau in Gebäuden mit hoher Lärmbelastung. Unsere engagierten Teams von Ingenieuren und Designern stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung, um alle Elemente Ihres Projekts zu besprechen und die beste Lösung für Ihre Anforderungen zu finden.

    # Lamellenfenster # Fenster # Vorhangfassade # Brandbekämpfung # Lüftungssystem # Intelligente natürliche Lüftung # Platzsparend # Antriebe # AOV # Automatisch öffnendes Lüftungsgerät # NRWG # Natürlicher Rauch- und Wärmeabzug # EN12101-2 # Rauchabzug # motorisiert # elektrisch # manuell # pneumatisch # Einklemmschutzfunktion # energieeffizient #Fail-Safe # wartungsarm

    Spezifikation
    • Er ist mit manuellen, elektrischen und pneumatischen Antrieben erhältlich. Der FLW 32 ist mit einer Vielzahl von Befestigungsadaptern erhältlich, darunter 17x32mm und 25x32mm (und 28mm) integrierte Verglasungsadapter, Mauerrahmenadapter, Winkelflanschrahmen und maßgeschneiderte Verglasungsadapter für eine Vielzahl von Anwendungen.

      Merkmale:

      Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät (NRWG), Rauchabzug aus Aufzugsschächten.

      Ausführung:

      Lamellen sind außen bündig mit dem Rahmen. Lamellen mittig angeordnet. Glaslamellen vollständig gerahmt. Thermisch getrennte Aluminiumprofile.

      Verglasung:

      Zweifach- oder Dreifachverglasung oder isolierte Aluminiumpaneele mit einer Gesamtglasdicke von 28 bis 32 mm. Trockenverglasung.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFLW32LouvreWindow
    • TypDigital Twin (Building)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Louvre window
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • ETIM-CodeEC011406
    • ETIM-NameFaçade louver
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlass louvre window units
    • Klassifizierung08 91 13
    • Format2014TitelMotorized Wall Louvers
    • OmniClassNummer23-33 29 33
    • OmniClassTitelMovable Blade Wall Louvers