Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLW40 Lamellenfenster
FLW40 Lamellenfenster
FLW40 Lamellenfenster
FLW40 Lamellenfenster

    FLW40 Lamellenfenster

    Das FLW 40 ist unser Flaggschiff, ein branchenführendes Design, das einige der besten technischen Spezifikationen aufweist, die je bei einem Lamellenfenster erreicht wurden. Es ist ein vielseitiges und hochgradig anpassungsfähiges Produkt mit unbegrenzten Fensterhöhen und variablen Breiten, flächenbündigen Rahmen und maßgeschneiderten Lamellengrößen. Zertifiziert nach der Einbruchhemmungsklasse RC2, DIN EN 1627-1630, ist das FLW 40 auch für Gebäude mit hohen Sicherheitsstandards geeignet. Unsere engagierten Teams von Ingenieuren und Designern stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung, um alle Elemente Ihres Projekts zu besprechen und die beste Lösung für Ihre Anforderungen zu finden.

    # Lamellenfenster # Fenster # Vorhangfassade # Brandbekämpfung # Lüftungssystem # Exutoren # Intelligente natürliche Lüftung # Platzsparend # Antriebe # AOV # Automatisch öffnendes Lüftungsgerät # NRWG # Natürlicher Rauch- und Wärmeabzug # EN12101-2 # Rauchabzug # motorisiert # elektrisch # manuell # pneumatisch # Einklemmschutzfunktion # energieeffizient # IP #Fail-Safe # wartungsarm

    Spezifikation
    • Besonderheit:

      Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät (NRWG). Entrauchung von Aufzugsschächten.

      Ausführung:

      Lamellen bündig mit Außenrahmen. Lamellen mittig angeordnet. Glaslamellen vollständig gerahmt. Thermisch isolierte Aluminium-Strangpressprofile.

      Verglasung:

      Dreifachverglasung oder isolierte Aluminiumpaneele mit einer Gesamtglasdicke von 36 bis 40 mm. Trockenverglasung mit EPDM-Dichtungen.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFLW40LouvreWindow
    • TypDigital Twin (Building)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Louvre window
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • ETIM-CodeEC011406
    • ETIM-NameFaçade louver
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlass louvre window units
    • Klassifizierung08 91 13
    • Format2014TitelMotorized Wall Louvers
    • OmniClassNummer23-33 29 33
    • OmniClassTitelMovable Blade Wall Louvers