FLM-G Lamellenfenster

FLM-G Lamellenfenster

Die FLM-Lamellen sind rahmenlos und bieten einen ungehinderten Blick und ein elegantes, nahtloses" Erscheinungsbild Die FLM-Reihe bietet unzählige Anwendungsmöglichkeiten, geeignet für nicht isolierte Bereiche wie Wintergärten, als zweite Fassadenhaut, für Wintergärten oder für Innenbereiche. Unsere engagierten Teams aus Ingenieuren und Designern stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung, um alle Elemente Ihres Projekts zu besprechen und die beste Lösung für Ihre Anforderungen zu finden.

# Lamellenfenster # Fenster # Vorhangfassade # Brandbekämpfung # Lüftungssystem # Intelligente natürliche Lüftung # Platzsparend # Antriebe # AOV # Automatisch öffnendes Lüftungsgerät # NRWG # Natürlicher Rauch- und Wärmeabzug # EN12101-2 # Rauchabzug # motorisiert # elektrisch # manuell # pneumatisch # Einklemmschutzfunktion # energieeffizient #Fail-Safe # wartungsarm

Spezifikation
  • Sie sind mit manuellen, elektrischen und pneumatischen Antrieben erhältlich. Neben den gezeigten Beispielen sind weitere Varianten für eine Vielzahl von Anwendungen erhältlich.

    Merkmale:

    Natürliche Lüftung, Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät (NRWG), Second-Skin-Fassaden

    Aufbau:

    Lamellen sind mittig drehbar gelagert.

    Ungedämmte Aluminium-Strangpressprofile.

    Verglasung:

    8 bis 13,52 mm Einfachverglasung (vorgespannt oder Verbundglas) in überlappender oder gestufter Anordnung.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFLMGLouvreWindow
  • TypDigital Twin (Building)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Louvre window
  • IFCClassificationVorhangfassade
  • ETIM CodeEC011406
  • ETIM NameFaçade louver
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlass louvre window units
  • Klassifizierung08 91 13
  • Format2014TitelMotorized Wall Louvers
  • OmniClassNummer23-33 29 33
  • OmniClassTitelMovable Blade Wall Louvers