Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aptum 247
Aptum 247
Aptum 247
Aptum 247
Aptum 247
Aptum 247
Aptum 247
Aptum 247
Aptum 247
Aptum 247

    Aptum 247

    Google-Übersetzung,

    Der Aptum 247 ist ein Sitz mit großer Einfachheit, zeitlosem Design und hoher Vielseitigkeit. Dieser Sitz wurde speziell für darstellende Künste, Theater, Auditorien und Konferenzzentren entwickelt, da er sich hervorragend an die akustischen Anforderungen jedes Projekts anpassen lässt.

    Dieser elegante Figueras-Sitz zeichnet sich durch seine große Flexibilität aufgrund der Eigenschaften seiner Komponenten, endlose Möglichkeiten bei der Variation seiner Abmessungen, Neigungen und Konfigurationen sowie seine vielfältigen Veredelungsoptionen aus.

    Sitz und Rückenlehne bestehen aus einem Innenrahmen aus Buchenholz und hochwertigen geflochtenen elastischen Gurten, die mit offenzelligem Polyurethanschaum überzogen sind. Die Verwendung dieser Materialien sorgt für eine ausgewogene Verteilung des Körpergewichts, was einen optimalen Komfort des Benutzers gewährleistet.

    Durch eine Kippbewegung lässt sich der Sitz nach oben klappen, um bei Nichtgebrauch wieder in die vertikale Position zurückzukehren. Dieser Sitz verfügt über ein Controlled Soft Rise Technology System, um eine langsame Rückkehr des Sitzes ohne Geräusche oder Stöße zu erreichen. Dieser Mechanismus erfordert keine Wartung.

    Die Rückenlehne verfügt über eine niedrige Rückenlehne, die hohen Komfort bietet und den strengsten ergonomischen Standards für Sitzmöbel entspricht.

    Die Befestigung der Rückenlehne an den Seitenwänden erfolgt über zwei Polypropylenstützen mit Glasfaserverstärkung. Ohne jegliches Befestigungselement sorgt es für optimale Stabilität und erleichtert die Montage der Rückenlehne und deren möglichen Austausch.

    Die Seiten bestehen aus einem an den Bogen geschweißten Stahlplattenrahmen und sind oben mit einer Armlehne aus Buchenholz versehen, die in verschiedenen Ausführungen erhältlich ist. Die Verkleidung ist mit einem Stück hochdichtem Holz voll gepolstert.

    Spezifikation
        • Minimum distance between axes: 52cm
        • It can be adapted to linear and curved configurations with a minimum radius of 10m.
        • Seat numbering fixed to the seat and row numbering fixed to the end-of-row side.
        • Can be adapted to different inclinations of the room.
        • Together with the F-48 and F-1000 tables, it becomes an optimal solution for long working sessions.
        • Fire standards: complies with international regulations.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraptum-247
    • ProduktfamilieSeating
    • ProduktgruppeFixed Seating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-05
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_40_65_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAmphitheatre seating
    • Klassifizierung12 61 00
    • Format2014TitelFixed Audience Seating
    • OmniClassNummer23-21 25 11 11
    • OmniClassTitelAuditorium Seating