Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sensó 13113
Sensó 13113
Sensó 13113
Sensó 13113
Sensó 13113

    Sensó 13113

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der Sensó 13113 ist ein eleganter und kompakter Klappsitz, der aufgrund seiner reduzierten Abmessungen eine hervorragende Raumoptimierung bietet. Dieser Sitz wurde speziell für Auditorien, Parlamente, Theater, Konferenz- und Firmenräume entwickelt.

    Der Sitz und die Rückenlehne bestehen aus einem kompakten Monoblock aus kaltgeformtem Polyurethanschaum, der eine Metallstruktur vollständig bedeckt. Beide werden von zwei Seitenwänden getragen, die durch eine zentrale Stahlbrücke miteinander verbunden sind.

    Die Seiten enden in einem Stützsockel aus Stahlblech und werden mit metrischen Schrauben oder einer anderen geeigneten Verankerungsart für jede Art von Untergrund am Boden befestigt. Die Seiten können vollständig gepolstert oder in Holzoptik sein.

    Der Sitz klappt dank eines doppelten seitlichen Controlled Soft Rise Technology- Systems automatisch hoch, das extrem leise und wartungsfrei ist. Dieser Mechanismus ist aus Polyamid mit hoher mechanischer Beständigkeit gefertigt. Zusammengeklappt nimmt der Sitz nur 47 cm ein.

    Spezifikation
      • Minimum distance between axes: 55cm.
      • Excellent acoustic response.
      • Ergonomic and shape-retaining seat.
      • Side panels can be upholstered or wood made.
      • Optionally, the seat and backrest can incorporate a back wooden board.
      • Optionally, a fire barrier can be incorporated between the upholstery and the PUR foam.
      • Together with the PLX, F-48 or F-1000 tables, it becomes an optimal solution for long working sessions.
      • Fire standards: complies with international regulations.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersenso-13113
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-30
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_40_65_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAmphitheatre seating
    • Klassifizierung12 61 00
    • Format2014TitelFixed Audience Seating
    • OmniClassNummer23-21 25 11 11
    • OmniClassTitelAuditorium Seating