Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hollywood 5400
Hollywood 5400
Hollywood 5400
Hollywood 5400
Hollywood 5400
Hollywood 5400
Hollywood 5400
Hollywood 5400

    Hollywood 5400

    Google-Übersetzung,

    Der Hollywood 5400 ist ein exklusiver VVIP-Sitz, der speziell entwickelt wurde, um maximalen Komfort und Funktionalität in den exklusivsten VIP-Lounges, Kinos oder Stadien zu bieten.

    Ausgestattet mit bis zu drei Motoren ermöglicht der Sitz dem Benutzer, die Position der Kopfstütze, Rückenlehne und Fußstütze unabhängig voneinander zu steuern und so einen optimalen Komfort allein über den wasserdichten Touchscreen zu erreichen. Darüber hinaus kann ein iPad für vielfältige Funktionalitäten integriert werden.

    Das automatische Rückführungssystem sorgt dafür, dass der Raum immer sauber und frei für Bewegungen zwischen den Reihen bleibt, indem es die Rückenlehne und die Fußstütze in ihre ursprüngliche Position zurückbringt, wenn der Benutzer aufsteht.

    Den Optionen und Ausführungen sind keine Grenzen gesetzt, der Hollywood-Sitz kann mit den verschiedensten Zubehörteilen ergänzt werden, um ein Höchstmaß an Individualisierung und optimale Funktionalität zu erreichen.

    Spezifikation
      • Up to three independent motors to control the headrest, backrest and footrest independently.
      • Available as a single seat, twin-seat or link-seat with shared armrest.
      • Automatic return system which facilitates the passage in case of an emergency evacuation.
      • Various accessories can be included to meet the needs of any space: tables, trays, privacy & safety modules, glide-up arm, integrated lights and power charging points, among others.
      • Possibility to add custom embroidery and stitching.
      • Optionally, the seat can include a tilting mechanism or our automatic cleaning system, for effortless cleaning.
      • Optionally, finish in leather with micro perforated areas to improve transpiration is available.
      • Reaction to fire:this product complies with international standards.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhollywood-5400
    • ProduktfamilieSeating
    • ProduktgruppeFixed Seating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-30
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_40_65_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAmphitheatre seating
    • Klassifizierung12 61 00
    • Format2014TitelFixed Audience Seating
    • OmniClassNummer23-21 25 11 11
    • OmniClassTitelAuditorium Seating