Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Arena 302
Arena 302
Arena 302
Arena 302
Arena 302

    Arena 302

    Google-Übersetzung,

    Der Arena 302 ist ein automatisch klappbarer Sitz für Sportanlagen, Unterhaltungsstadien und Mehrzweckarenen. Das kompakte Design der Arena verleiht den Reihen ein durchgehendes Flächenbild, das einen übersichtlichen Gesamtüberblick über den Veranstaltungsort ermöglicht.

    Der Sitz klappt automatisch und geräuschlos ohne Stöße zusammen und passt perfekt zum Rückenlehnenteil. Der perfekte Abschluss zwischen Sitz und Rückenlehne schützt den Innenteil vor Sonneneinstrahlung und vor der Ansammlung von Staub und Schmutz.

    Sitzfläche und Rückenlehne bestehen aus Polypropylen-Copolymer mittels Blastechnik.

    An der Vorderseite des Sitzes und an der Rückseite der Rückenlehne befindet sich ein Raum, der die Einfügung von Werbebildern, Logos oder Corporate-Identity-Elementen ermöglicht, ohne das ursprüngliche Design des Sitzes zu beeinträchtigen.

    Der Sitz wird automatisch und geräuschlos durch zwei in den Sitz eingesetzte Federn umgeklappt, ist vollständig vor äußeren Einflüssen geschützt, selbstschmierend und langlebig und zuverlässig.

    Für den Arena 302 gibt es eine Version mit in Sitz und Rückenlehne integrierter Polsterung, die den Komfort deutlich verbessert und sich ideal für VIP-Bereiche eignet.

    Spezifikation
        • Minimum distance between axes: 50cm without armrests and 53cm with a shared armrest.
        • Seats are assembled individually, allowing flexibility in the distance between axes.
        • When the seat is folded, depth is 21cm.
        • The folding system includes a shock absorber, preventing the seat hitting the backrest.
        • The seat and backrest fit perfectly once closed, keeping dirt and dust away.
        • Optionally, polyurethane armrests can be added.
        • Optionally, upholstered cushion may be added.
        • Fire standards: complies with international regulations
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerarena-302
    • ProduktfamilieSeating
    • ProduktgruppeStadiums & Arenas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-04
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_40_65_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAmphitheatre seating
    • Klassifizierung12 61 00
    • Format2014TitelFixed Audience Seating
    • OmniClassNummer23-21 25 11 11
    • OmniClassTitelAuditorium Seating
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit