Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flex 6040
Flex 6040
Flex 6040
Flex 6040
Flex 6040
Flex 6040
Flex 6040
Flex 6040

    Flex 6040

    Google-Übersetzung,

    Der Flex 6040 GPL zeichnet sich durch seine außergewöhnliche Balance zwischen Leistung, Komfort, Ästhetik und Raumnutzung aus. Dank seines großzügigen Tisches wird er zur perfekten Lösung für Konferenzzentren, Auditorien, Firmenräume und Hochschulzentren.

    Die Paneele dieses eleganten Klappsitzes verfügen über einen integrierten Arbeitsplatz, der aus einem sehr großen und robusten Tisch besteht. Dieses GPL-Schreibtablett mit einer Größe von 42 x 36 cm besteht aus lackiertem Holz und lässt sich mithilfe einer auf einem Aluminiumprofil montierten Schiene ein- und ausklappen. Die Bewegung ist sanft und völlig geräuschlos.

    Dank seines Anti-Panik-Klappsystems klappt das Tablet beim Verlassen des Sitzes automatisch in die Seite des Sitzes ein. Die Halle kann schnell geräumt werden und die Gänge bleiben stets frei.

    Die Seitenteile sind vollständig gepolstert und verfügen über eine Holzarmlehne. Sie verfügen über einen Stahlsockel, auf dem der Sessel mit verdeckten Metallspreizdübeln oder einer anderen geeigneten Verankerungsart für jede Art von Untergrund am Boden befestigt wird.

    Eine hohe Haltbarkeit ist gewährleistet, da der Sitz aus einem einzigen Block aus kaltgeformtem Polyurethanschaum besteht, der eine Metallstruktur bedeckt, die aus einem gebogenen Rohrrahmen, einem Netz aus Flachfedern und Drehgelenken für die Drehung besteht.

    Die Rückenlehne besteht aus PU-Schaum mit einer inneren Metallstruktur. Sitz und Rückenlehne sind mit leicht austauschbaren Polstern mit Reißverschlusssystem bezogen. Optional kann an der Rückenlehne ein Dekorholz angebracht werden.

    Durch ein doppeltes Kugelgelenk mit Federn und das CSRT-System kehrt der Sitz automatisch in die aufrechte Position zurück, wodurch Geräusche oder störende Knallgeräusche vermieden werden, wenn der Sitz in seine Ruheposition zurückkehrt.

    Spezifikation
      • Distance between axes: 61cm.
      • Large lectern (42x36cm) integrated within a side panel.
      • Silent and gently movement of the lectern. Anticpanic return system.
      • Ergonomic and shape-retaining seat.
      • Fire standards: complies with international regulations.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerflex-6040
    • ProduktfamilieSeating
    • ProduktgruppeFixed Seating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-30
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_40_65_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAmphitheatre seating
    • Klassifizierung12 61 00
    • Format2014TitelFixed Audience Seating
    • OmniClassNummer23-21 25 11 11
    • OmniClassTitelAuditorium Seating