Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FINBIN® City® 100, litter bin 100 l, outdoor
FINBIN® City® 100, litter bin 100 l, outdoor
FINBIN® City® 100, litter bin 100 l, outdoor

    FINBIN® City® 100, litter bin 100 l, outdoor

    Google-Übersetzung,

    Die Abfallbehälter-Produktfamilie Finbin® City® verkörpert skandinavisches funktionales Design und erobert seit den 1990er Jahren die Welt. Das Produktdesign des City® Abfallbehälters basiert auf detaillierten Untersuchungen und Tests. Das Designteam unter der Leitung von Hannu Kähönen hatte die Aufgabe, einen Abfallbehälter zu entwickeln, der so einfach, sicher und effizient wie möglich geleert werden kann. Ein weiteres Ziel für das Design war es, ein robustes Produkt zu entwickeln, das Vandalismus standhält und langfristig mechanischen Belastungen standhält.

    Ursprünglich für die Stadt Helsinki entworfen, war der Abfallbehälter City® von Anfang an ein Klassiker. Der Abfallbehälter City® und seine neusten Produktversionen sind auf der ganzen Welt ein bekannter Anblick.

    Das zeitlose Design des Abfallbehälters Finbin® City® ist für viele Umgebungen gut geeignet. Das auffällige City® Castle veranschaulicht, wie sich das Design der City-Serie im Laufe der Zeit entwickelt hat. Castle wurde entwickelt, um die gleichen funktionalen Ziele wie die ursprünglichen City-Abfallbehälter zu erfüllen.


    Die City® Abfallbehälter sind aus hochwertigem Edelstahl und verzinktem pulverbeschichtetem Stahl gefertigt.

    Spezifikation
    • City® 100 litter bin specification

      Product number
      V210100

      Measurements (Ø*h)
      400*870 mm, 940 mm with base

      Aperture (w*h)
      260*120 mm

      Weight
      34,5 kg

      Capacity
      Liner 62 l, total capacity 100 l

      Materials
      Powder coated galvanized steel or sst EN 1.4301.

      Accessories:
      Integrated ashtray, Combi ashtray, recycling rack

      Material thickness
      2 mm

      Colours
      Stainless steel, Metallic black, RAL6005 / 6009 / 9005 / 9006 / 9007, ask other RAL colours from our customer service.

      Design
      Hannu Kähönen

      All City® litter bins are manufactured in Finland.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercity-100-litter-bin
    • ProduktfamilieLitter bin
    • ProduktgruppeLitter bin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)940
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inFinnland
    • Hergestellt inFinnland
    • Nettogewicht (kg)34.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Abfall & Recycling
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_47
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLitter bins
    • OmniClassNummer23-21 17 11
    • OmniClassTitelInterior Waste Bins

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit