Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ellipse 100, litter bin 100 l, indoor, outdoor
Ellipse 100, litter bin 100 l, indoor, outdoor
Ellipse 100, litter bin 100 l, indoor, outdoor
Ellipse 100, litter bin 100 l, indoor, outdoor

    Ellipse 100, litter bin 100 l, indoor, outdoor

    Google-Übersetzung,

    Er wurde als Rolls-Royce unter den Abfallbehältern bezeichnet. Das von Max Bruun entworfene, preisgekrönte, innovative Design von Finbin® Ellipse hat diesem Abfallbehälter an vielen bekannten Orten, wie der Dubai Metro und der Stadt Amsterdam in den Niederlanden, ein Zuhause gesichert.

    Die schlanke und elegante Ellipse passt in kleine Räume und bleibt dank ihrer gebogenen Oberseite sauber. Die Struktur der genau dimensionierten Ellipse-Behälter ist langlebig und stabil, wodurch die Behälter einfach zu verwenden und zu warten sind. Das Design hält Vögel und Regen vom Mülleimer fern. Ellipse-Behälter sind aus hochwertigem Edelstahl und verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl gefertigt.

    MERKMALE
    Die Flügeltür öffnet sich seitlich und öffnet den Deckel, um die Wartung zu erleichtern. Ellipse 60 und 100 können mit einem Aschenbecher ausgestattet werden, der für einfachen Zugang oben auf dem Abfalleimer platziert wird. Der Aschebehälter besteht aus Edelstahl und kann durch Öffnen der Fronttür und Aushängen des Behälters entleert werden. Die Ellipse-Modelle passen zu den meisten Finbin®-Befestigungen.

    EIGNUNG
    Finbin® Ellipse wurde für sein Design ausgezeichnet und ist ein stilvoller und langlebiger Abfallbehälter mit integriertem Aschenbecher. Ellipse-Behälter sind die Wahl verschiedener internationaler Einrichtungen, die kreative Details und hohe Qualität zu schätzen wissen, wie Hotels, U-Bahn-Stationen, Empfangseinrichtungen, Flughäfen, Behörden, Veranstaltungsorte, Bahnhöfe und Geschäftsräume.

    Spezifikation
    • Technical Information

      Product number
      V461060

      Measurements (w*d*h)
      450*350*960 mm

      Aperture (w*h)
      300*140 mm

      Weight
      31 kg

      Capacity
      56 l

      Materials
      Powder coated galvanized steel and sst EN 1.4301

      Thickness
      2 mm

      Colours
      - Stainless steel
      - Finbin Black 1945 (structured)
      - RAL 6005/7024/9005/9006
      - DB703 (structured)
      - Ask other RAL colours from our customer service.

      Design
      Max Bruun

      Accessories
      - Metal base
      - Wall mount
      - Integrated ashtray

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerellipse-100-litter-bin
    • ProduktfamilieLitter bin
    • ProduktgruppeLitter bin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)960
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)350
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inFinnland
    • Hergestellt inFinnland
    • Nettogewicht (kg)31
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_47
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLitter bins
    • OmniClassNummer23-21 17 11
    • OmniClassTitelInterior Waste Bins

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa