Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mezzo Series
Mezzo Series
Mezzo Series
Mezzo Series
Mezzo Series
Mezzo Series

    Mezzo Series

    Google-Übersetzung,

    Optimieren Sie Ihre Abfalltrennung mit der Mezzo-Serie. Wählen Sie zwischen einem Deckel mit einfachem Scharnier oder mehreren Scharnieren und verschiedenen Öffnungen zur Erhöhung der Abfalltrennungsraten. Die Mezzo-Serie ist bei unseren Kunden beliebt und maximiert den Erfolg Ihres Programms.

    • Der leicht zu öffnende Klappdeckel und die zum Patent angemeldeten ergonomischen Einlagen, die an der Seite des Behälters anliegen, ermöglichen eine stressfreie Wartung.
    • Robuster Stahlkörper mit strukturellen Verstärkungen.
    • Fingerabdruckresistente weiße Gehäuse mit mehrfarbigen Deckeln sorgen für ein sauberes kosmetisches Erscheinungsbild.
    • Verfügbar mit Doppel- oder Dreifachstrahl.
    Spezifikation
    • Measurements

      Capacity: 30-45 gal

      Unit Height: 30.625 in

      Unit Width: 26.875-39.8125 in

      Unit Depth: 15 in

      Unit Weight: 39-66 lbs

      VARIOUS LID OPTIONS AVAILABLE - See our website for details

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermezzo-series
    • ProduktfamilieIndoor Products
    • ProduktgruppeWaste & Recycling Containers
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialHart-Polyethylen
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins
    • Klassifizierung12 46 33
    • Format2014TitelWaste Receptacles
    • OmniClassNummer23-21 43 23
    • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit