Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Prefabricated element of foundation-Exakt

Prefabricated element of foundation-Exakt

Google-Übersetzung,
Exakt-Elemente mit gebürstetem Faserbeton auf der Oberfläche dienen zur Gründung von Außenwänden mit Dämmkern. Passt perfekt zu Isolatorblöcken Genau und ist an die drei Breiten des Blocks angepasst. Bodenplatte von XPS 400.
Spezifikation
  • Length: straight 1200 and corner 600 + 600 mm, Height 400 mm

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerExakt-element
  • ProduktfamilieElement of foundation and Foam insulation board
  • ProduktgruppeInsulated prefabricated element of foundation
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)400
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)650
Verwandt
  • HauptmaterialEPS
  • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG020500
  • ETIM-NameBuilding - insulation material
  • UNSPSCNameThermal insulation
  • UNSPSCCode301415
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_31_48_28
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpanded polystyrene (EPS) bead insulation
  • Klassifizierung07 00 00
  • Format2014TitelThermal and Moisture Protection
  • OmniClassNummer23-13 25 19
  • OmniClassTitelThermal Insulation 
  • CSIUniFormatIICodeA10
  • CSIUniFormatIITitleFOUNDATIONS

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Norwegen
Schweden