Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DILEX-AHK Cove-shaped profile for inside wall corners and floor/wall transitions
DILEX-AHK Cove-shaped profile for inside wall corners and floor/wall transitions
DILEX-AHK Cove-shaped profile for inside wall corners and floor/wall transitions
DILEX-AHK Cove-shaped profile for inside wall corners and floor/wall transitions

    DILEX-AHK Cove-shaped profile for inside wall corners and floor/wall transitions

    Google-Übersetzung,

    Schluter ® -DILEX-AHK ist ein hohlkehlenförmiges Profil mit einem einzigen Verankerungsbein, das eine attraktive, saubere und wartungsfreie Alternative für Innenecken von Wänden sowie für Übergänge zwischen Arbeitsplatte/Spritzschutz und Boden/Wand bietet.

    • Konzipiert für Innenecken, Übergänge zwischen Arbeitsplatte und Spritzschutz sowie Boden-Wand-Übergänge in Anwendungen, bei denen nur geringe Bewegungen zu erwarten sind.
    • Macht das Verfugen überflüssig
    • Verfügt über einen Radius von 3/8 Zoll (10 mm), um das Eindringen von Wasser und die Ansammlung von Schmutz zu verhindern und die Reinigung zu vereinfachen.
    • Ideal für geflieste Umgebungen mit hohen Hygieneanforderungen, wie z. B. Großküchen, Badezimmer und Lebensmittelverarbeitungsbetriebe.
    • 90°-Außenecken sind in zwei Ausführungen erhältlich: abgerundete Ecken, die sich in RONDEC integrieren, und eckige Ecken, die sich in QUADEC integrieren.
    • Erhältlich in verschiedenen Ausführungen aus eloxiertem und farbbeschichtetem Aluminium.
    Spezifikation
    • Function:

      Schluter®-DILEX-AHK features a single trapezoid-perforated anchoring leg, which is secured in the mortar bond coat and a cove section that forms the visible surface. The profile’s 3/8" (10 mm) radius makes DILEX-AHK an attractive option for countertop/backsplash transitions, as it prevents the accumulation of dirt and makes cleaning simple. The profile separates tile fields that meet at inside corners where limited movement is expected. DILEX-AHK prevents surface water penetration and meets the maintenance and hygienic requirements of commercial kitchens, bathrooms, and food-processing plants, or any tiled environment where a sanitary cove base is desired. DILEX-AHK is available in anodized aluminum and color-coated aluminum. Accessories for DILEX-AHK include: inside and outside corners, connectors, and end caps. Outside corners to integrate with Schluter®-QUADEC are available for DILEX-AHK only.

      Maintenance:

      DILEX- AHK requires no special maintenance or care and are resistant to mold and fungi. Clean profile using common household cleaning agents. In the case of anodized aluminum and color-coated aluminum do not use abrasive cleaning agents.

      Installation:

      1. Select profile according to tile thickness and format.

      2. Using a notched trowel, apply thin-set mortar over the area where the trapezoid-perforated anchoring legs will be placed.

      3. Press the perforated anchoring leg(s) of the profile into the mortar. Note: Install inside and outside corners, connectors, and end caps prior to setting tile. The use of thin-set mortar or similar may be required to achieve a proper fit.

      4. Trowel additional thin-set mortar where the tiles are to be installed.

      5. Solidly embed the tiles, ensuring full coverage and support of the tile edges, and align flush with the top of the profile. Set tile to the integrated joint spacer, which ensures a uniform joint of 1/16" - 1/8" (1.5 - 3 mm).

      6. Fill the joints completely with grout or setting material.


      Keywords: Profiles, Trim, Edging, Edge protection, Tile

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdilex-ahk-cove-shaped-profile-for-inside-wall-corners-and-floor-wall-transitions
    • ProduktfamilieProfiles
    • ProduktgruppeMovement joint and cove-shaped profiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-16
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
    • ETIM-CodeEG019710
    • ETIM-NameProfiles
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_28_52
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal finishing trims
    • Klassifizierung09 30 00
    • Format2014TitelTiling
    • OmniClassNummer23-13 17 11
    • OmniClassTitelRigid Profiles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit