Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Prefabricated element of foundation-I

Prefabricated element of foundation-I

Google-Übersetzung,
I-Element mit gebürstetem Faserbeton auf der Oberfläche wird bei Neuanfertigung und zusätzlicher Dämmung von Fundamenten eingesetzt.
Spezifikation
  • Length: 1200 mm Thickness: 70 and 100 mm, Height: 300, 400, 500 and 600 mm

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerI-element
  • ProduktfamilieElement of foundation and Foam insulation board
  • ProduktgruppeInsulated prefabricated element of foundation
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-06
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1200
Verwandt
  • HauptmaterialEPS
  • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG020500
  • ETIM-NameBuilding - insulation material
  • UNSPSCNameThermal insulation
  • UNSPSCCode301415
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_31_48_28
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpanded polystyrene (EPS) bead insulation
  • Klassifizierung07 00 00
  • Format2014TitelThermal and Moisture Protection
  • OmniClassNummer23-13 25 19
  • OmniClassTitelThermal Insulation 
  • CSIUniFormatIICodeA10
  • CSIUniFormatIITitleFOUNDATIONS

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Norwegen
Schweden