Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Prefabricated element of foundation-L

Prefabricated element of foundation-L

3.3 von 5 Sternen3.3(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
L-Elemente mit gebürsteter Faserbetonoberfläche werden in der Neuproduktion von Fundamenten für zB Villen, Büros und Industriebauten verwendet. Bodenplatte von S200 oder S300.
Spezifikation
  • Length: straight 1200 and corners 600 + 600 mm Height: 300, 400, 500 and 600 mm
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerL-element
  • ProduktfamilieElement of foundation and Foam insulation board
  • ProduktgruppeInsulated prefabricated element of foundation
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-06
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)583
Verwandt
  • HauptmaterialEPS
  • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG013000
  • ETIM-NameBuilding materials
  • UNSPSCNameThermal insulation
  • UNSPSCCode301415
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_31_48_28
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpanded polystyrene (EPS) bead insulation
  • Klassifizierung07 00 00
  • Format2014TitelThermal and Moisture Protection
  • OmniClassNummer23-13 25 19
  • OmniClassTitelThermal Insulation 
  • CSIUniFormatIICodeA10
  • CSIUniFormatIITitleFOUNDATIONS

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Norwegen
Schweden