Der Murblock Innenwand ist ein Block mit hoher Druckfestigkeit (14 MPa), wodurch er auch für tragende Wände geeignet ist.
Das Schalldämmmaß liegt je nach Putzmenge zwischen 43-47 dB.
Die Dichte beträgt 1400 kg/m3.
Die Verbindung des Blocks erfolgt vorzugsweise durch Auftragen von dünnem Mörtel unter Verwendung verschiedener Techniken.
Das Platzieren eines Verbindungsteils in der Nut bedeutet, dass das Verlegen von Steinen genauer und schneller wird.
Es kann eine Vielzahl unterschiedlicher Putzsysteme verwendet werden, sowohl mit Dünn- als auch mit Dickputz.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Norwegen |
Schweden |