Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
High density block

High density block

Google-Übersetzung,
Höhere Druckfestigkeit und Dichte als Basic-Blöcke. Wird normalerweise für Wände und Wandteile verwendet, wenn eine hohe Festigkeit und eine bessere Schalldämmung erforderlich sind.
Spezifikation
  • Compressive strength 5 MPa, category 1. Consumption: 8.3 blocks / m² Length: 590 mm Height: 190 mm Half hight: 90 mm
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMassivblock
  • ProduktfamilieBlocks and Bricks
  • ProduktgruppeNon-insulated block
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)190
  • Breite (mm)590
Verwandt
  • HauptmaterialExpanded clay
  • Sekundär MaterialZement
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke
  • IFCClassificationBlock
  • UNSPSCNameStructural building products
  • UNSPSCCode3013
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_52_01
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAggregate concrete blocks
  • OmniClassNummer23-15 15 21
  • OmniClassTitelWall Blocks
  • CSIUniFormatIICodeB2010
  • CSIUniFormatIITitleExterior Walls

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Norwegen
Schweden
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit