Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Finncont® Luowia. 5000/5000 series lifting container with 2-hook
Finncont® Luowia. 5000/5000 series lifting container with 2-hook
    Finncont
    Archiviert

    Finncont® Luowia. 5000/5000 series lifting container with 2-hook

    Some benefits of the Finncont® lifting containers 

    • many variations on product range 
    • light weight to install and emptying
    • Environmental friendly - material is 100 % recyclable 
    • Do not rust or warp – look good thru out the years
    • Hygienic without waste bag
    • Easy to clean
    • Ergonomic and fast during emptying and lifting for waste collector

    Spezifikation
    • Finncont® Luowia lifting containers are tested according to EN13071-1:2019 and EN13071-2:2019. Waste collection with inner container without waste bag.

      Can be used for all types of waste.

      Two lifting system options are available for the 3000 and 5000 series: 2-hook and kinshofer.


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfinncont-luowia-5000-5000-lifting-container-2-hook
    • ProduktfamilieWaste management system
    • ProduktgruppeFinncont® Luowia
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2880
    • Breite (mm)1645
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyethylen
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFinnland
    • Hergestellt inFinnland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Abfall & Recycling
    • IFCClassificationAbfallbehälter
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit