Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hinken litter bin - for recycling
Nola

Hinken litter bin - for recycling

Google-Übersetzung,
Hinken Abfallbehälter aus Kunststofffaser ist geräumig und dennoch schlicht. Die glatten Konturen und glänzenden Oberflächen dieses schlanken Designs machen es zu einer perfekten Ergänzung für moderne Räume. Der Papierkorb ist zum Beispiel Dosen, Papier und Glas angepasst. Der Abfallbehälter wird in den Standardfarben Weiß oder Anthrazitgrau hergestellt. Auch in einer kleineren Version, Hinken 40, und als Pflanzgefäß erhältlich.
Spezifikation
  • Fully assembled. Hinken is available as a litterbin or as a planter. A smaller version of the litterbin is Hinken 40. Made in standard colours white or anthracite and can be produced in non-standard colours for an additional fee. The literbin is made from gel-coated fibreglass or aluminium. The lid is made of zinc plated, chromated and powder coated steel. Standard colors: White RAL 9010 or Anthracite RAL 7016. The bucket is intended for receptacles 190-240 L. Dimensions 700/450 x 1400 x 0.04 mm. Please contact Nola for further information. Attachable with bolts to the surface with three M10 bolts. The bolts are not included. Maintenance: Products manufactured in fiberglass or reinforced plastic normally requires no maintenance. Clean with mild detergent.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhinken_litter_bin_recycling
  • ProduktfamilieLitter bins
  • ProduktgruppeRecycling
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)880
  • Breite (mm)790
  • Tiefe (mm)790
Verwandt
  • HauptmaterialFiberglas
  • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)34
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Abfall & Recycling
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)