Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Frame litter bin - 240 L
Nola

Frame litter bin - 240 L

Google-Übersetzung,
Der Abfalleimer Frame hat ein modernes Design. Die Seiten des Abfallbehälters verjüngen sich von der Basis nach innen und oben und treffen an der Innenkante auf den oberen Rand. Der Abfalleimer kann mit einem in die Oberseite integrierten Aschenbecher bestellt werden und kann auch mit Logos und Emblemen personalisiert werden, die in die Oberfläche gelasert werden. Frame ist in zwei Größen erhältlich, 120 Liter oder 240 Liter. Der auf Funktionalität ausgelegte Abfallbehälter entspricht den Frame-Pflanzgefäßen. Zusammen können sie zeitgemäßen Stil in jede urbane Umgebung bringen. Design: Broberg & Ridderstraße
Spezifikation
  • Volume: 240 L. Assembly: Freestanding and attachable. Ashtray can be integrated on top. Bright-galvanized, yellow chromated and powder-coated in Noir 200 Sablé. Freestanding Maintenance: Repainted with alkyd if necessary.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerframe_litter_bin_240l
  • ProduktfamilieLitter bins
  • ProduktgruppeLitter bins
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2017-12-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1150
  • Breite (mm)590
  • Tiefe (mm)590
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)80
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Abfall & Recycling
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

3.8 von 5 Sternen 3.8 (66)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (81)
4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
3.6 von 5 Sternen 3.6 (7)
3.6 von 5 Sternen 3.6 (18)
4.6 von 5 Sternen 4.6 (14)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit