Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Finfloor XL 1780x246x10 mm
Finfloor XL 1780x246x10 mm
Finfloor XL 1780x246x10 mm
Finfloor XL 1780x246x10 mm
Finfloor XL 1780x246x10 mm
Finfloor XL 1780x246x10 mm
Finfloor XL 1780x246x10 mm
Finfloor XL 1780x246x10 mm
    Finsa

    Finfloor XL 1780x246x10 mm

    Google-Übersetzung,

    Finfloor XL ist eine Kollektion von Laminatböden mit extra langem Format, um einzigartige Räume mit ausgeprägter Persönlichkeit zu schaffen. Die Dielen vermitteln das Gefühl von größerer Weite und natürlichem Holz. FINfloor XL, Laminatboden, mit 1780 x 246 mm Dielen und 10 mm Dicke, Klasse 33: Intensive gewerbliche Nutzung, Abriebfestigkeitsklasse AC5, Brandverhalten Euroklasse Bfl-s1; aus feuchtigkeitsbeständiger HDF-Trägerplatte, mit vier abgeschrägten Kanten, mit einer Innenseite aus Kraftpapier, einer Oberseite aus dekorativem Laminat, bedeckt mit einer Oberflächenschicht aus Kunststoffschutz und Kanten, die mit feuchtigkeitsbeständigem Paraffin versiegelt sind. Zusammengebaut mit Clic, platziert auf FINfllor Silent Elite Schaum von 2 mm Dicke, hergestellt aus vernetztem Polyethylen mit geschlossenen Zellen, zur Isolierung gegen Trittschall, beschichtet auf einer Seite mit einer Polyethylenfolie, die als Dampfsperre wirkt.

    Spezifikation
    • FINfloor XL, laminate flooring, with 1780x246 mm planks and 10 mm thickness, Class 33: Intense commercial, AC5 abrasion resistance class, Bfl-s1 fire reaction euroclass; made of moisture resistant HDF baseboard, with four beveled edges, with an inner face of kraft paper, a top face of decorative laminate, covered with a surface layer of plastic protection, and edges sealed with moisture resistant paraffin. Assembled with Clic, placed on FINfllor Silent Elite foam of 2 mm thickness, made of cross-linked polyethylene with closed cells, for insulation against impact noise, coated on one of its faces with a polyethylene film that acts as a vapor barrier.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFinfloor-xl
    • ProduktfamilieFinfloor Laminate Flooring
    • ProduktgruppeFINFLOOR
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)10
    • Breite (mm)246
    • Tiefe (mm)1780
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF Platte
    • Sekundär MaterialHartpapier
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)3.875
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Laminate
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameLaminate flooring
    • UNSPSCCode30161710
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_95_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood floating floor systems
    • Klassifizierung09 62 19
    • Format2014TitelLaminate Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 13 11 21
    • OmniClassTitelWood Composition Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit