Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mipolam Biostyl
Mipolam Biostyl
Mipolam Biostyl
    Gerflor

    Mipolam Biostyl

    Google-Übersetzung,
    Mipolam Biostyl™ ist ein vollständig flexibler, verdichteter Bodenbelag aus Bahnenware mit einer Breite von 2 m und der Abriebgruppe T, der in stark frequentierten Bereichen eine hervorragende Verschleißfestigkeit bietet. Sein Gewicht beträgt 2630 g/qm. Es verfügt über ein richtungsunabhängiges Design mit farbigen transparenten Chips, um eine gleichmäßige Farbe über die gesamte Dicke zu gewährleisten. Dieser Bodenbelag wird für Privat- und Verwaltungsgebäude empfohlen und vereinfacht dank seiner großen Flexibilität die Installation von hochgebogenen Sockelleisten sowie von Winkeln und Heißschweißverfahren. Dieser Bodenbelag ist mit Evercare™ oder den neuesten Verbesserungen der Polyurethan-Oberflächenbehandlung durch UV-Laservernetzung behandelt. Evercare™ verhindert Fleckenbildung durch im Gesundheitswesen verwendete chemische Produkte wie Betadin, Eosin oder antibakterielles Handgel und erhöht die Haltbarkeit des Bodenbelags. Diese Behandlung weist hervorragende Pflegeeigenschaften auf; es benötigt lebenslang kein Wachs! Mipolam Biostyl™ enthält über 75 % nachhaltige oder erneuerbare Rohstoffe. Es enthält einen zu 100 % biobasierten Weichmacher, der aus Getreiderückständen (Weizen, Mais usw.) hergestellt wird und REACH-konform ist.

    Kontaktieren Sie Gerflor

    Spezifikation
    • MIPOLAM BIOSTYL Commercial flooring - Homogeneous T Group => Best abrasion resistance Exclusive and patented Evercare(R) surface treatment => easy maintenance, nox wax for life & high stain resistance Bio-based => 75% sustainable or renewable raw materials This floorcovering has extremely low VOC emissions, more than 40 times lower than the European standards ( <10 µg/m3 TVOC after 28 days ISO 16000-6). This floorcovering is anti-static (<2kV), inhibits the growth of bacteria and resistant to the main chemical products used in healthcare and is non-reactive to residual indentation with a value ≤ 0,02 mm (EN 433). Mipolam Biostyl is available in 25 fashionable and relaxing colours. As part of our sustainable development policy, this product is manufactured in a plant certified with highest quality standards iSO 9001 and environmental standards iSO 14 001.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGER-HOM-MIP-BIO
    • ProduktfamilieFlooring - Homogeneous
    • ProduktgruppeMipolam
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-05-26
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Laminate
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit