Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Taraflex Evolution
Taraflex Evolution
Taraflex Evolution
Taraflex Evolution
    Gerflor

    Taraflex Evolution

    Google-Übersetzung,

    Sportbodenbeläge – Bildungs- und Freizeiteinrichtungen.

    Tarafl ex® ist so vielseitig, dass es sich für diverse Anwendungsbereiche eignet und sowohl für Neubauprojekte als auch für Sanierungen erschwinglich ist. Unsere Sportbodenlösungen werden in den Bereichen Bildung, Gemeinwesen, Freizeit, Gesundheit und Fitness eingesetzt.

    Taraflex ® Evolution Sportbodenbeläge eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter alle Arten von Sport- und Freizeitaktivitäten.

    Erhältlich im Dry-Tex™ Systemformat , ideal für Renovierungsarbeiten und Neubauprojekte mit feuchten Unterböden.

    Produkt & Design

    • P1-Kategorie für hohe Leistung und Sicherheit der Spieler
    • CXP-HD-Schaum für optimale Leistung und Sicherheit
    • D-max-Konstruktion für hohe Langlebigkeit und hervorragende Dimensionsstabilität
    • Die einzigartige Protecsol-Dreifachwirkungs-Oberflächenbehandlung maximiert Gleitfähigkeit und Griffigkeit und sorgt für eine pflegeleichte und reibungsresistente Oberfläche.
    • Große Auswahl an natürlichen und lebendigen Farben und Designs zur individuellen Gestaltung von Fußböden
    • Neue Holzdesigns, noch realistischer
    • Verfügbar mit dem innovativen Service MyTaraflex, um jede Sporthalle einzigartig zu gestalten

    Installation

    • Verklebte Montage
    • Erhältlich mit Dry-Tex-System

    Marktanwendung

    • Ausgewogenes Verhältnis von Langlebigkeit, Komfort und Leistung für optimale sportliche Nutzung für alle Anwender und Trainingsarten

    Nachhaltigkeit

    • Hergestellt in Europa für einen geringen CO2-Fußabdruck
    • TVOC nach 28 Tagen < 100µg/m³ für gute Raumluftqualität
    • 100 % REACH-konform und formaldehydfrei für Gesundheit und Sicherheit
    • 100 % recycelbar für ein zweites Leben

    Kontaktieren Sie Gerflor

    Spezifikation
      • Ideal for all users and sports
      • P1 category
      • A strong expertise since 1947
      • Taraflex quality highest standards
      • 81% bio-based, mineral and recycled materials

      The reference in sports flooring, since 1947! Taraflex® is the NEW the champion of eco-design with 81% biocontent, mineral, and recycled materials.

      • Installation Glue down
      • Acoustic 20 dB
      • Fire rating Cfl-s1
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGER-SPOR-M-EVO
    • ProduktfamilieSport
    • ProduktgruppeTaraflex
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-04-27
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Laminate
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit