Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Benches Orixe
Benches Orixe
Benches Orixe
Benches Orixe
Benches Orixe
Benches Orixe
    Finsa

    Benches Orixe

    Google-Übersetzung,

    Mittelgroße und große Holzbank, 204 cm und 250 cm lang. Sie bestehen aus Holzlatten, wobei zwei zertifizierte Holzarten erhältlich sind.

    -Elondo: ein Hartholz, das sich aufgrund seiner Widerstands- und Haltbarkeitseigenschaften ideal für den Außenbereich eignet. Die Bank aus afrikanischer Eiche wird für Räume wie Einkaufszentren oder Hotels mit größerem Personenverkehr und intensiverer Nutzung empfohlen.

    -Thermopine wärmebehandeltes Kiefernholz: eine Option, die sich am besten für Projekte mit weniger Verkehr, wie z. B. Wohngebiete, eignet.

    Diese Holzbank verfügt über pulverlackierte Stahlstützen und ist in einem hellen Beigeton erhältlich, um neutrale Räume zu schaffen, oder in einem graugrünen Ton, der an Haine und die Kombination von Holz und Vegetation erinnert.

    Frei konfigurierbares Produkt, das an Baumstümpfen oder Blumentöpfen befestigt werden kann und so einzigartige Räume schafft. Baumstümpfe und Blumentöpfe werden getrennt gezählt.

    Spezifikation
    • USES: Products suitable for indoor and outdoor use

      SURFACE QUALITY: Surface appearance indicated for decorative use. Wood with intense and marked drawing, with the presence

      of healthy knots and marrow.

      FINISH: Sanded and varnished.

      CHARACTERISTICS OF THE DIFFERENT COMPONENTS:

      Wood

      Elondo (Erythrophle umivorense)

      • Treated with water-based protector for outdoors

      • Density (at 12%): very hard wood

      • E1 formaldehyde emission

      • Fungal resistance 1 (very durable)

      • Termite resistance D (durable)

      • Resistance to xylophages D (durable)

      • Use class 4

      Thermopine (Pinus Sp. Thermotreated)

      • Treated with water-based protector for outdoors

      • Density (at 7%) 350 kg/m3, semi-hard wood

      • E1 formaldehyde emission

      • Fungal resistance 2 (durable)

      • Termite resistance S (sensitive)

      • Resistance to xylophages D (durable)

      • Use class 3.1

      Metal

      Thermo-lacquered with textured finish

      Grammage 65 microns

      Colors: RAL7033 or RAL1013

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSavia-bench-orixe
    • ProduktfamilieFacades Savia
    • ProduktgruppeOrixe
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)45
    • Breite (mm)204
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)36
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
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
    Ähnliche Produkte

    4.6 von 5 Sternen 4.6 (11)
    4.9 von 5 Sternen 4.9 (10)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit