Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stump
Stump
    Finsa

    Stump

    Google-Übersetzung,

    REF 41077151 – 53X45 CM

    HORMIGÓN UHPC

    Der UHPC-Betonstumpf hat eine marmorartige Oberfläche mit einem weißlichen Farbton, der dem Material Wärme und Natürlichkeit verleiht. Geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich, mit der Möglichkeit, sich an alle Arten von Projekten anzupassen.

    Das Schlüsselstück ermöglicht die Kombination aller Elemente (Bänke, Tische und Sonnenschirme) mit der Möglichkeit, die Module je nach den besonderen Anforderungen jedes Projekts auszutauschen und neu anzuordnen.

    Stümpfe oder Blumentöpfe werden separat auf Tischen, Sonnenschirmen, Trennwänden oder Bänken gezählt. Abhängig von der Zusammensetzung des Möbelstücks ist es notwendig, den Stumpf einzuschließen, um ein weiteres Element hinzuzufügen, oder den einfachen Stumpf, um ihn fertigzustellen.

    Spezifikation
    • Ultra High-performance concrete (UHPC) Macael white smooth finish. Surface treatment with hydro-oleophobic impregnation. Density 2.35-2.4 Tn/m3.

      Orixe stump is the common denominator of the range. From this piece you can create your own configuration by combining it with the
      other elements.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSavia-Stump-Orixe
    • ProduktfamilieFacades Savia
    • ProduktgruppeOrixe
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)45
    • Breite (mm)53
    • Tiefe (mm)53
    Verwandt
    • HauptmaterialCementitious
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)120
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
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
    Ähnliche Produkte

    4.6 von 5 Sternen 4.6 (11)
    4.9 von 5 Sternen 4.9 (10)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit