Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ventilated rainscreen façade ATK 103 S-20 + ATK 100 Minor
Ventilated rainscreen façade ATK 103 S-20 + ATK 100 Minor
    fischer

    Ventilated rainscreen façade ATK 103 S-20 + ATK 100 Minor

    Google-Übersetzung,

    Wir präsentieren Ihnen mit unserer Modellvorlage für eine hinterlüftete Fassade ein umfassendes Modell, das eine unserer Systemlösungen zeigt. Diese Vorlage dient als wertvolles Hilfsmittel zur Prüfung und Bewertung des Potenzials unserer Fassadensysteme. Ob Sie Architekt, Designer oder Bauunternehmer sind, diese Modellvorlage bietet einen kleinen Einblick in die Möglichkeiten unserer innovativen Systeme.

    Für eine präzise Produktauswahl und Systemlösungen, die auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind, zögern Sie nicht, sich an unser engagiertes Support-Team zu wenden. Wir sind bestrebt, Sie bei der Auswahl, Dimensionierung und Planung unserer Produktsysteme zu unterstützen.

    Spezifikation
    • ATK 103
      The agraffes are part of the concealed fastening for ventilated curtain facades. They are mounted on the in the façade panel and transfer the loads generated by the façade panels to the horizontal profiles. Thanks to the coordinated geometry, the agraffes can be hooked into the horizontal profiles quickly and easily. The two agraffes at the top, on the outside, have adjustment screws to level the height of the panel and thus create a consistent joint pattern. The agraffes also have fixed and sliding points. While the fixed points are fixed by accessory elements (e.g. clamping pieces or U-profiles), the non-fixed sliding points allow the thermal expansion of the system. The agraffes are available in different dimensions.

      ATK 100 Minor
      Direct fastening of façade panels (visible or glued). Use as spacer substructure and as base construction e.g. for horizontal systems for concealed fixings.


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerventilated-rainscreen-facade-atk-103-s-20-atk-100-minor
    • ProduktfamilieFaçade systems
    • ProduktgruppeAssemblies
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialExtruded Aluminum
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCurtain walling systems
    • OmniClassNummer23-13 33 27 11 11
    • OmniClassTitelCurtain Wall Components 
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit