Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ventilated rainscreen façade ATK SystemOne-FPH-Box
Ventilated rainscreen façade ATK SystemOne-FPH-Box
    fischer

    Ventilated rainscreen façade ATK SystemOne-FPH-Box

    Google-Übersetzung,

    Wir präsentieren Ihnen mit unserer Modellvorlage für eine hinterlüftete Fassade ein umfassendes Modell, das eine unserer Systemlösungen zeigt. Diese Vorlage dient als wertvolles Hilfsmittel zur Prüfung und Bewertung des Potenzials unserer Fassadensysteme. Ob Sie Architekt, Designer oder Bauunternehmer sind, diese Modellvorlage bietet einen kleinen Einblick in die Möglichkeiten unserer innovativen Systeme.

    Für eine präzise Produktauswahl und Systemlösungen, die auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind, zögern Sie nicht, sich an unser engagiertes Support-Team zu wenden. Wir sind bestrebt, Sie bei der Auswahl, Dimensionierung und Planung unserer Produktsysteme zu unterstützen.

    Spezifikation
    • SystemOne
      A key element of fischer façade systems is the SystemOne subframe. It is designed for high loads, largesized, heavy natural stone slabs and for bridging nonload-bearing building structures. The subconstruction reduces assembly times on-site, reduces noise, e.g. during renovations, and allows easy replacement of panels. The combination of horizontal profiles and panel clasps results in a constant construction dimension of 37 mm.

      SystemOne Light
      The fischer SystemOne Light façade system is the efficient solution when it comes to fast installation of rainscreen facades made of lightweight façade panels. The combination of horizontal profiles and panel clasps results in a constant construction dimension of 25 mm.

      SystemOne Vertical Solution
      A purely vertical subconstruction can be implemented with the fischer SystemOne Vertical Solution. With this system, the loads are transferred directly via the panel clasps mounted on the vertical profiles. For this system, the special Zykon FZP II VS panel anchors are used, which, thanks to the suspension nut, are hooked into the clasps according to the key lock principle. The use of the vertical solution results in a constant construction dimension of 15 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerventilated-rainscreen-facade-atk-systemone-fph-box
    • ProduktfamilieFaçade systems
    • ProduktgruppeAssemblies
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialExtruded Aluminum
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCurtain walling systems
    • OmniClassNummer23-13 33 27 11 11
    • OmniClassTitelCurtain Wall Components 
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit