Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Højer Kontrakt® Original
Højer Kontrakt® Original
Højer Kontrakt® Original
Højer Kontrakt® Original
Højer Kontrakt® Original

    Højer Kontrakt® Original

    Google-Übersetzung,

    Der zeitlose Teppich Højer Kontrakt® Original gehört seit 2013 zur Kollektion von Fletco und wird aus neuseeländischer Wolle höchster Qualität gefertigt. Das handgefärbte Garn besticht durch einen einzigartigen Melange-Effekt, der das natürliche Farbenspiel der Schafwolle hervorhebt. Dieser Effekt ist besonders in den Beige- und Grautönen ausgeprägt, doch die natürliche Schönheit des Wollgarns zeigt sich auch in den kräftigeren Farben und verleiht dem Raum eine warme Atmosphäre.

    Erhältlich in 12 klassischen Farben. Sonderfarben sind ab 200 m² erhältlich.

    Højer Kontrakt ® Original ist auch als Teppich mit verschiedenen Einfassungsoptionen erhältlich.

    Spezifikation
    • Yarn: 80% Pure new wool / 20% PA66
      Broadloom:
      Approx. 400 cm
      Area rugs with edge binding:
      RS 100 series

      Colours: 12
      Special colours:
       Available from 200 m2
      Acoustic backing (SilentBac):
       Available from 200 m2
      Classification: 33 Commercial—heavy

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHoejer-Kontrakt-Original
    • ProduktfamilieWall-to-wall carpet
    • ProduktgruppeHøjer Kontrakt® Original
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-10
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)4000
    Verwandt
    • HauptmaterialWolle
    • Sekundär MaterialPolyamid
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationFloor

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit