Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nordic Living
Nordic Living
Nordic Living
Nordic Living
Nordic Living
Nordic Living

    Nordic Living

    Google-Übersetzung,

    Die dichte Schleifenstruktur von Nordic Living mit ihren sich wiederholenden runden Formen erinnert an Bündel von Strohhalmen, die das traditionelle Strohdach bilden, das die dänische Bautradition und Architektur seit Jahrtausenden prägt. Eine Dachkonstruktion, die für Entschleunigung, nordischen Lebensstil und Gemütlichkeit steht.

    Die einzigartige Webstruktur verleiht diesem strapazierfähigen Teppich eine lebendige Farbpalette und einen wunderbaren skandinavischen Ausdruck. Nordic Living ist damit eine ästhetische und minimalistische Wahl. Erhältlich als Bahnenware und als modulare Teppichfliesen in einer beeindruckenden Farbauswahl, die sowohl klassische als auch lebendige Töne für ausdrucksstarke Interieurs bietet.

    Ab Lager in 17 atemberaubenden Farben erhältlich. Sonderfarben ab 200 m² erhältlich.

    Spezifikation
    • Yarn: 100% PA66
      Broadloom:
      Approx. 400 cm
      Area rugs with edge binding:
      RS 100 series
      Carpet tiles:
      50x50, 25x100, 50x1000 and 100x100 cm

      Colours: 17
      Special color: Available from 200 m2
      Acoustic backing (SilentBac): Available from 200 m2
      Classification: 33 Commercial—heavy

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNordic-Living
    • ProduktfamilieWall-to-wall carpet & carpet tiles
    • ProduktgruppeNordic Living
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationFloor

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit