Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Penta
Penta
Penta
Penta
Penta
Penta
Penta
Penta

    Penta

    Google-Übersetzung,

    Ein klassischer Schlingenflor in einer nachhaltigen Variante, erhältlich als Bahnenware und Teppichfliesen. Er mag wie jeder andere klassische Schlingenflor aussehen, besteht aber tatsächlich aus vier Schichten, die jeweils sorgfältig unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeit, Produktgewicht und Raumluftkomfort ausgewählt wurden.

    Penta ist ein revolutionärer, garngefärbter, getufteter Teppich in vier Lagen. Alle Materialien und jede einzelne Lage werden sorgfältig ausgewählt, wobei besonderer Wert auf Nachhaltigkeit, Gesamtgewicht und Raumklimakomfort gelegt wird – Schlüsselelemente, die dieses klassische Design zukunftsfähig machen. Das durchgefärbte Garn ist die beste Wahl bei speziellen Reinigungsanforderungen, da es dafür sorgt, dass der Teppich sein schönes Aussehen dauerhaft bewahrt.

    Erhältlich in sechs Farben.

    Spezifikation
    • Yarn: 100% PA6
      Broadloom:
      Approx. 400 cm
      Area rugs with edge binding:
      RS 100 series
      Carpet tiles:
      50x50, 25x100, 50x1000 and 100x100 cm
      Sebastian Wrong shapes:
      904, 909 and 914

      Colours: 6 
      Special colors:
       Available from 200 m2
      Acoustic backing (SilentBac): Available from 200 m2
      Classification: 33 Commercial—heavy

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPenta-Penta-Stripe
    • ProduktfamilieWall-to-wall carpet & carpet tiles
    • ProduktgruppePenta, Penta Stripe
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationFloor

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit