Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Chain
Chain
Chain
Chain

    Chain

    Google-Übersetzung,

    Chain besteht zu 100 % aus recyceltem Econyl®-Garn. In Kombination mit dem strapazierfähigen Design und der hervorragenden Strapazierfähigkeit eignet sich dieser Flachgewebeteppich ideal für Design-, Inneneinrichtungs- und Architekturprojekte, bei denen Nachhaltigkeit mit Ästhetik und kompromissloser Qualität einhergeht.

    Die Farbwahl im Objektbereich beeinflusst sowohl die Optik als auch die Langlebigkeit des Textilbodens. Dunklere Farbtöne kaschieren Flecken und Verschmutzungen besser als hellere und lassen den Boden dadurch länger gepflegt aussehen. Da sichtbare Abnutzungserscheinungen und Flecken oft ausschlaggebend für die Entscheidung über einen Bodenaustausch sind, verlängern dunklere Farben in der Regel die Nutzungsdauer. Daher sind sie im Allgemeinen die nachhaltigere Wahl.

    Erhältlich in 12 zeitlosen Farben. Sonderfarben sind ab 200 erhältlich.

    Spezifikation
    • Yarn: 100% PA6 Econyl®
      Broadloom: Approx. 400 cm
      Area rugs with edge binding: RS 100 series

      Colours: 12
      Special colours:
       Available from 200 m2
      Acoustic backing (SilentBac):
      Available from 200 m2
      Classification: 33 Commercial—heavy

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerChain
      • ProduktfamilieWall-to-wall carpet
      • ProduktgruppeChain
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2022-10-10
      • Editionsnummer1
      • Breite (mm)4000
      Verwandt
      • HauptmaterialPolyamid
      • Entwickelt inDänemark
      • Hergestellt inDänemark
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
      • IFCClassificationFloor

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Asien Europa Ozeanien Nordamerika
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit