Dieser seidig weiche und exklusive Velours ist ein echter Klassiker mit außergewöhnlichen akustischen Eigenschaften dank des kurzen, aufrechten Flors. Couture verdankt seinen Namen der Modewelt, wo Velours von Paris bis Kopenhagen wegen seiner besonderen Haptik, seines Gewichts und seiner Extravaganz geschätzt wird und jedem Interieur oder modischen Statement eine atemberaubende Note verleiht.
Neben der Verbesserung der Akustik durch die Dämpfung von Trittschall verleiht Couture Geschäftsräumen eine sanfte, behagliche und luxuriöse Atmosphäre. Der wunderschöne Veloursteppich bildet eine sinnliche Grundlage und passt perfekt zu modernen wie auch zu historischen Interieurs. Couture zelebriert die Vielseitigkeit der Mode und ist in einer breiten Palette ansprechender Farben erhältlich.
Ab Lager in 13 luxuriösen Farben erhältlich. Sonderfarben ab 200 m² möglich.