Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ex-dono Quartet
Ex-dono Quartet
Ex-dono Quartet
Ex-dono Quartet
Ex-dono Quartet

    Ex-dono Quartet

    Google-Übersetzung,

    Ex-Dono Quartet ist ein Objektteppich, der Strapazierfähigkeit und gute Akustikeigenschaften mit einem Ausdruck natürlicher Poesie verbindet. Der grobe Flor ist in einem versetzten Muster voller künstlerischer Kraft und Details getuftet, als wäre der Teppich eine blühende Wiese in all ihrer poetischen Pracht, deren Blumen und Gräser die reiche Vielfalt des Lebens repräsentieren.

    Die organische Anmutung des Teppichs wird durch dezente Ton-in-Ton-Farben unterstrichen. Dadurch erhält Ex-Dono Quartet eine schöne, melierte Optik, die sowohl historischen Gebäuden als auch Neubauten einen subtilen Charakter verleiht. Dank des hohen, getufteten Flors ist der Teppich angenehm weich und geräuschdämmend. Erhältlich als Bahnenware und als quadratische Teppichfliesen.

    Erhältlich in 16 klassischen Farben. Sonderfarben ab 200 . Filzrücken ab 200 .

    Ex-dono Quartet ist auch als Teppich mit verschiedenen Einfassungsoptionen und als modulare Teppichfliesen erhältlich.

    Spezifikation
    • Yarn: 100% PA66 Antron®
      Broadloom:
      Approx. 400 cm
      Area rugs with edge binding:
      RS 100 series
      Carpet tiles:
      50x50, 25x100, 50x1000 and 100x100 cm
      Sebastian Wrong shapes:
      904, 909 and 914

      Colours: 16
      Special colours:
       Available from 200 m2
      Acoustic backing (SilentBac):
       Available from 200 m2
      Classification: 33 Commercial—heavy

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEx-dono-Quartet
    • ProduktfamilieWall-to-wall carpet & carpet tiles
    • ProduktgruppeEx-dono Quartet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-10
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)4000
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationFloor

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit