Nordic bietet ein ähnlich schlichtes Design wie COM 1000 und verkörpert die Essenz eines zeitlosen Teppichs, bei dem höchste Qualität im Vordergrund steht. Die klassische Formgebung erinnert an Kopfsteinpflaster, ein klassisches Architekturelement im urbanen Raum.
Mit seiner nordischen Schlichtheit, die auf stolzen Webtraditionen beruht, ist dieser Teppich eine zeitlose und elegante Wahl für jedes gewerbliche Projekt. Wie die meisten Fletco-Teppiche wird auch Nordic aus weißem, ungefärbtem Garn gewebt und erst nach dem Weben gefärbt. Dies ermöglicht eine hohe Flexibilität bei individuellen Aufträgen, eine größere Farbauswahl und die Möglichkeit von Sonderfarben.
Erhältlich als Auslegware oder als LockTiles® – unser patentiertes Konzept für eine perfekte Verlegung mit minimal sichtbaren Fugen und einem einheitlichen Erscheinungsbild. Auch als ZigZag® - Fliesen und als modulare Teppichfliesen erhältlich.
Ab Lager in 18 sorgfältig ausgewählten Farben erhältlich. Sonderfarben ab 200 m² möglich.