Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nove
Nove
Nove
Nove

    Nove

    Google-Übersetzung,

    Nove ist ein Bouclé-Gewebe in einem unverwechselbaren Design, das eine subtile und moderne Interpretation des klassischen Fischgrätmusters darstellt. Inspiriert von der beispielhaften Anatomie von Fischen, wird das Fischgrätmuster seit Jahrhunderten für alles Mögliche verwendet, von maßgeschneiderten Anzügen bis hin zu edlen Holzböden. In Fortführung dieser Tradition ist das Design zu einem Symbol für Eleganz, Zeitlosigkeit und exklusive Qualität geworden.

    Nove verkörpert genau diese Eigenschaften. Dank seiner unvergleichlichen Strapazierfähigkeit eignet sich dieser elegante Flachgewebeteppich hervorragend für Büroräume. Durch sein raffiniertes Webdesign, das dem klassischen Fischgrätmuster eine moderne Note verleiht, und die sorgfältig ausgewählte Farbpalette wird Nove seine Schönheit und Aktualität über viele Jahre hinweg bewahren.

    Erhältlich in 14 gedeckten Farben. Sonderfarben ab 200 erhältlich.


    Spezifikation
    • Yarn: 100% PA66
      Broadloom:
      Approx. 400 cm
      Area rugs with edge binding:
      RS 100 series

      Colours: 14
      Special color:
       Available from 200 m2
      Acoustic backing (SilentBac): Available from 200 m2
      Classification: 33 Commercial—heavy

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNove
    • ProduktfamilieWall-to-wall carpet
    • ProduktgruppeNove
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-10
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)4000
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationFloor

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit