Quattro verleiht jedem Interieur Charakter und Lebendigkeit – von kleinen Büroräumen bis hin zu architektonischen Meisterwerken. Die sich wiederholende Struktur des asymmetrischen Musters sorgt für eine elegante und beruhigende Optik. Ein markanter Objektteppich, der Qualität und Langlebigkeit mit einem ansprechenden Design vereint.
Die Farbwahl im Objektbereich beeinflusst sowohl die Optik als auch die Langlebigkeit des Textilbodens. Dunklere Farbtöne kaschieren Flecken und Verschmutzungen besser als hellere und lassen den Boden dadurch länger gepflegt aussehen. Da sichtbare Abnutzungsspuren und Flecken oft ausschlaggebend für die Entscheidung über einen Bodenaustausch sind, verlängern dunklere Farben in der Regel die Nutzungsdauer. Daher sind sie im Allgemeinen die nachhaltigere Wahl.
Erhältlich in 12 klassischen Farben. Sonderfarben sind ab 200 m² erhältlich.